text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Guiar casi sin desgaste los carros manuales

Deslizadores de perfil de norelem

           

En puertas correderas, cajones extraíbles, carriles de rodadura o carros de deslizamiento: los campos de uso de los deslizadores de perfil de norelem son muy variados. Su cuerpo base es de robusta fundición inyectada de cinc y permite guiar con bajo desgaste los carros manuales de perfiles de aluminio con ranura de 8 mm.

Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F, con tornillos de M6) y rodamiento con apoyo libre (forma L, con tornillos M5). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.